text.skipToContent text.skipToNavigation

006KSP-T4130D20

FREEDM® LST™ Loose Tube, Gel-Free Cable, Plenum  FREEDM® LST™ Loose Tube, Gel-Free Cable, Plenum

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 006KSP-T4130D20
Código EAN 4056418198996
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Interno/externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra 62,5 µm MM (OM1)
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Aplicação Aéreo,  Enterrado diretamente,  Duto,  uso geral,  Horizontal 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNP 
Projeto e critérios de teste ANSI / ICEA S-104-696, NFPA 262 (para plenum, riser e aplicações de construção geral) 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  60 °C    (32 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Contagem da fibra 6
Número de fios de rasgamento 2
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Retardador de chama, resistente a UV
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Cor do tubo de buffer Laranja
Número de tubos ativos 1
Número de posições do tubo 1
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco
Fibras por tubo
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 400 N
Resistência à tração máx., curto prazo 1350 N
Raio mín. de curvatura de instalação 135 mm
Raio mín. de curvatura de operação 90 mm
Diâmetro externo nominal 9 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 73 kg/km
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Design do tubo loose
Desempenho estável e compatibilidade com todos os tipos de fibras comuns
Fibras codificadas por cor
Identificação rápida e fácil
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Membro de reforço totalmente dielétrico
Durabilidade mecânica