012KSP-T4130D20
FREEDM® LST™ Loose Tube, Gel-Free Cable, Plenum FREEDM® LST™ Loose Tube, Gel-Free Cable, Plenum
Especificações gerais
Número do produto | 012KSP-T4130D20 |
Código EAN | 4056418198736 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Interno/externo |
Tipo de produto | Dielétrico |
Categoria da fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
Aplicação | Aéreo, Enterrado diretamente, Duto, uso geral, Horizontal, Riser vertical, Plenum |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFNP |
Projeto e critérios de teste | ANSI / ICEA S-104-696, NFPA 262 (para plenum, riser e aplicações de construção geral) |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Contagem da fibra | 12 |
Número de fios de rasgamento | 2 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Retardador de chama, resistente a UV |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
Cor do tubo de buffer | Laranja |
Número de tubos ativos | 1 |
Número de posições do tubo | 1 |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo | 400 N |
Resistência à tração máx., curto prazo | 1350 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 135 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 90 mm |
Diâmetro externo nominal | 9 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 73 kg/km |
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Design do tubo loose
Desempenho estável e compatibilidade com todos os tipos de fibras comuns
Fibras codificadas por cor
Identificação rápida e fácil
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Membro de reforço totalmente dielétrico
Durabilidade mecânica