006TSF-T4180D20
FREEDM® LST™ Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser 6 F, multimodo de 50 µm (OM3)
Especificações gerais
Número do produto | 006TSF-T4180D20 |
Código EAN | 4056418178301 |
Tipo de cable | Tubo holgado |
Ambiente | Interno/externo |
Tipo de producto | Dieléctrico |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Aplicación | Aéreo, Directamente enterrado, Conducto, uso general, Horizontal, Riser vertical |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFCR, CSA OFC FT-4 |
Instalaciones comunes | Aéreo y conducto externo, riser vertical interno y horizontal para uso general según el artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®) |
Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-104-696 |
Condiciones ambientales
Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
Rango de temperatura, instalación | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Diseño del cable
Número de fibras | 6 |
Número de hilos de rasgado | 1 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo, resistente a UV |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Elementos y/o blindaje de resistencia a la tracción - Capa 2 | Miembros de rigidez dieléctrica expandibles en agua |
Número de tubos activos | 1 |
Número de posiciones del tubo | 1 |
Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco |
Fibras por tubo | 6 |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 400 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1350 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 111 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 37 mm |
Diámetro externo nominal | 7,4 mm |
Notes |
Actual cable outer diameter may vary ± 0.3 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 56 kg/km |
Clasificación tipo riser
Sin empalmes de transición al ingresar en edificios
Tecnología de bloqueado contra agua sin gel
Preparación de cables fácil de accesarpreparation
Fibras codificadas por colores
Identificación rápida y sencilla
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo resistente a los rayos UV
Resistente, duradero y fácil de pelar.
Instalaciones comunes
Aéreo y conductos externos; riser vertical y horizontal para uso general según el artículo 770 del NEC