text.skipToContent text.skipToNavigation

CCXEAA-D0047-C001-M4

FutureCom™ F/FTP 550/23, Exterior, Categoria 6A, PE, Fca  FutureCom™ F/FTP 550/23, Exterior, Categoria 6A, PE, Fca

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto CCXEAA-D0047-C001-M4
Ambiente Externo
Categoria 6A
Tipo de cabo F/FTP
Sem halogênio Sim
Radial impermeável Sim
Construção Simplex, 4P
Resistente a UV Sim
Reação ao Fogo Fca
Brand Everon®
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas IEC 61156-6; EN 50288-5-2, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304 
Projeto e critérios de teste Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W 
Densidade de fumaça IEC 61034-2
Teste de conteúdo de halogênio Halogênio zero de acordo com IEC 60754-1
Nível de corrosão Não corrosivo de acordo com IEC 60754-2
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  50 °C    (32 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  60 °C    (-40 °F  para  140 °F    )
Projeto do cabo
Condutor Fio de cobre, AWG 23/1
Isolamento do condutor Material de revestimento de espuma sem halogênio
Torsão 2 núcleos para um par
Material da capa externa PE
Cor da capa externa Preto
Especificações mecânicas
Carga calorífica 970 MJ/km
Diâmetro externo nominal 7,5 mm 
Raio mín. de curvatura de instalação 8x Ø do cabo
Resistência à tração máxima 145 N
Características elétricas
Desequilíbrio de resistência do condutor 1 %
Distorção do atraso 9 ns/100 m
Resistência máx. de loop 165 Ω/km
Atraso de propagação ≥ 10 MHz 425 ns/100 m
Classificação de tensão Menos de 75 V cc máx. e menos de 50 V ca máx.
Velocidade de propagação > 10 MHz (NVP*c) 79 %
Atenuação de acoplamento 70 dB
Segregation Class d
Insulation Resistance > 5000 MΩ*km
Dimensões
Peso 49 kg
Informações de pedido
Comprimento do cabo 305 m
Método de embalagem Cilindro
Unidades por entrega 1/1
F/FTP 550/23 cable designed up to 550 MHz
Fulfils all requirements of category 6A EN50288-10-1 and IEC 61156-5
Suitable for Classe D to EA according to ISO/IEC 11801. EN50173 and 10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3an
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W
PE Outdoor jacket Low smoke and halogen-free (LSZH)
Overall shielding with with a Allaminated foil and each twisted pair is individually shielded with a Allaminated foil (F/FTP)
Length marking on jacket
Fca