![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![24 F (2x12), G.657.A1 190](https://www.corning.com/catalog/coc/products/m/minixtend-hd-cable-with-binderless-fastaccess-technology/images/minixtend-hd-cable-with-binderless-fastaccess-technology_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
024ZM4-T4E49A20
Cabo MiniXtend® HD com tecnologia sem ligantes* FastAccess® 24 F (2x12), G.657.A1 190
Especificações gerais
Número do produto | 024ZM4-T4E49A20 |
Tipo de cabo | Loose tube trançado |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Dielétrico |
Categoria da fibra | G.657.A1 |
Aplicação | Miniduto |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -5 °C para 50 °C (23 °F para 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -20 °C para 70 °C (-4 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Marcação do cabo | M#H#S#CORNING#YEAR MINIXTEND®HD FAB CABLE 2x12 G.657.A1 190 LT1.1#ID Number |
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 24 |
Cor da capa externa | Preto |
Espessura nominal do revestimento externo | 0,5 mm |
Diâmetro do tubo de buffer | 1,13 mm |
Coloração do feixe de fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Número de tubos ativos | 2 |
Número de posições do tubo | 6 |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento (reversível), cabo externo | 500 N/10 cm |
Resistência à tração máx., curto prazo | 350 N |
Diâmetro externo nominal | 4,5 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 180 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 136 mm |
Diâmetro mín. do tamanho do duto | 6 mm |
Optimal Duct Size | 8 mm |
Características ópticas
Comprimento de onda de corte do cabo | 1260 nm |
Código da fibra | Z |
Nome da fibra | SMF-28® Contour optical fiber with 190-micron outer diameter |
Tipo de fibra | Monomodo |
Conformidade de fibra | ITU-T G.652.D e ITU-T G.657.A1 |
Código de opção de desempenho | 49 |
Diâmetro da casca | 125 µm |
Atenuação máxima | 0.36 dB/km / 0.22 dB/km |
Diâmetro do campo modal em 1310 nm | 9,2 µm |
Comprimentos de onda | 1310 nm / 1550 nm |
Valor de projeto do link PMD | ≤ 0,04 ps/(nm*km) |
PMD máximo Fibra individual | ≤ 0,1 ps/(nm*km) |
Diâmetro do revestimento | 188 µm |
Categoria da fibra | G.652.D/G.657.A1 |
Dimensões
Cable Weight | 15,4 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6096 m |
Binderless FastAccess™ Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fibre damage
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and