text.skipToContent text.skipToNavigation

002E8P-31131-29

Cabo tight buffered FREEDM® One, Plenum  Cabo tight buffered FREEDM® One, Plenum

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 002E8P-31131-29
Código EAN 4056418165271
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno/externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Aplicação Aéreo,  Duto,  uso geral,  Horizontal,  Riser vertical,  Plenum 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNP, FT-6 
Projeto e critérios de teste ICEA S-104-696 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  60 °C    (32 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 2
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Retardador de chama, resistente a UV
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Fios de rigidez expansíveis em água
Cor do tight buffer Azul, Laranja
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 200 N
Resistência à tração máx., curto prazo 675 N
Raio mín. de curvatura de instalação 75 mm
Raio mín. de curvatura de operação 50 mm
Diâmetro externo nominal 5 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 21,94 kg/km
Tecnologia impermeável
Aplicações externas (OSP)
Diâmetro e raio de curvatura pequenos
Fácil instalação em áreas com restrição de espaço
Fibras codificadas por cor
Identificação rápida e fácil
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento resistente a UV, retardante de chamas
Resistente, durável e fácil de decapar