144ZUF-T4101D20
Cabo loose tube FREEDM®, sem gel, Riser Cabo loose tube FREEDM®, sem gel, Riser
Especificações gerais
Número do produto | 144ZUF-T4101D20 |
Código EAN | 4056418138985 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Interno/externo |
Tipo de produto | Dielétrico |
Categoria da fibra | SMF-28® Ultra |
Classificação de chama | Riser (OFNR) |
Aplicação | Aéreo, Enterrado diretamente, Duto, uso geral, Horizontal |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, CSA OFN FT-4 |
Instalações comuns | Aéreo e duto externo, riser vertical interno e horizontal de uso geral de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®) |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-104-696 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 144 |
Número de fios de rasgamento | 2 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Retardador de chama, resistente a UV |
Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Diâmetro do tubo de buffer | 2,5 mm |
Número de tubos ativos | 12 |
Número de posições do tubo | 12 |
Fita | Expansível em água |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo | 810 N |
Resistência à tração máx., curto prazo | 2700 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 267 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 178 mm |
Diâmetro externo nominal | 17,8 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 251 kg/km |
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Design do tubo loose
Desempenho estável e compatibilidade com todos os tipos de fibras comuns
Tubos e fibras codificadas por cor
Identificação fácil e rápida
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Instalações comuns
Aéreo espinado e duto externos; riser vertical interno e horizontal de uso geral de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®)