text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo loose tube FREEDM®, sem gel, Riser

Os cabos loose tube riser sem gel FREEDM® da Corning são cabos retardadores de chamas, internos/externos, classificados como riser e projetados para instalação em backbones entre edifícios e intraedifícios em aplicações aéreas, dutos e riser. Esses cabos são protegidos contra a penetração de água por materiais impermeáveis inovadores, que aumentam de volume para absorver a água. A impermeabilidade sem o uso de géis fornece uma preparação de cabos mais eficiente e fácil de usar. Também facilita o acesso ao cabo e simplifica o uso de kits de fan-out de tubo de buffer. Os tubos de buffer e as fibras em cada tubo são codificados por cores, para uma identificação rápida e fácil. O projeto loose tube trançado SZ isola as fibras da instalação e dos rigores ambientais e permite um fácil acesso em meia distância. O projeto do cabo também é listado pelo National Electrical Code® (NEC®) (OFNR e FT-4). A estrutura do cabo totalmente dielétrico não exige ligação ou aterramento, e o revestimento resistente a UV e retardante de chamas é resistente, durável e fácil de decapar. Nota: Este cabo está disponível em 12 cores de revestimento diferentes – azul, laranja, verde, marrom, ardósia, branco, vermelho, preto, amarelo, violeta, rosa e verde-água. O revestimento colorido permite fácil identificação visual dos cabos, ao mesmo tempo que fornece toda a proteção ambiental necessária de um revestimento interno/externo. Preto é a cor padrão do revestimento que usa os números de peça mostrados aqui. Ligue para o Atendimento ao Cliente no telefone 1-800-743-2675 para solicitar outras opções de cores.

Produtos

Número do produto Nome do produto
012EUF-T4100D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser
012EUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser
012KUF-T4130D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 12 F, 62.5 µm multimode (OM1)
012TUF-T4131D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 12 F, 50 µm multimode (OM2)
012TUF-T4180D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 12 F, 50 µm multimode (OM3)
012TUF-T4190D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 12 F, 50 µm multimode (OM4)
012TUF-T4191D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 12 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
012ZUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 12 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
024EUF-T4100D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 24 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
024EUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 24 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
024KUF-T4130D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 24 F, 62.5 µm multimode (OM1)
024TUF-T4131D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 24 F, 50 µm multimode (OM2)
024TUF-T4180D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 24 F, 50 µm multimode (OM3)
024TUF-T4190D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 24 F, 50 µm multimode (OM4)
024TUF-T4191D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser
024ZUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 24 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
036EUF-T4100D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 36 F, Single-mode (OS2)
036EUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 36 F, Single-mode (OS2)
036KUF-T4130D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 36 F, 62.5 µm multimode (OM1)
036TUF-T4131D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 36 F, 50 µm multimode (OM2)
036TUF-T4180D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 36 F, 50 µm multimode (OM3)
036TUF-T4190D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser
036TUF-T4191D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 36 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
036ZUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 36 F, Single-mode (OS2)
048EUF-T4100D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 48 F, Single-mode (OS2)
048EUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 48 F, Single-mode (OS2)
048KUF-T4130D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 48 F, 62.5 µm multimode (OM1)
048TUF-T4131D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser
048TUF-T4180D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 48 F, 50 µm multimode (OM3)
048TUF-T4190D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 48 F, 50 µm multimode (OM4)
048TUF-T4191D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 48 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
048ZUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 48 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
060EUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 60 F, Single-mode (OS2)
060KUF-T4130D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 60 F, 62.5 µm multimode (OM1)
060TUF-T4131D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser
060TUF-T4180D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 60 F, 50 µm multimode (OM3)
060TUF-T4190D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 60 F, 50 µm multimode (OM4)
060TUF-T4191D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 60 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
060ZUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 60 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
072EUF-T4100D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 72 F, Single-mode (OS2)
072EUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 72 F, Single-mode (OS2)
072KUF-T4130D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser
072TUF-T4131D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 72 F, 50 µm multimode (OM2)
072TUF-T4180D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 72 F, 50 µm multimode (OM3)
072TUF-T4190D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 72 F, 50 µm multimode (OM4)
072TUF-T4191D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 72 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
072ZUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 72 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
096EUF-T4100D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 96 F, Single-mode (OS2)
096EUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 96 F, Single-mode (OS2)
096KUF-T4130D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 96 F, 62.5 µm multimode (OM1)
096TUF-T4131D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 96 F, 50 µm multimode (OM2)
096TUF-T4180D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 96 F, 50 µm multimode (OM3)
096TUF-T4190D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 96 F, 50 µm multimode (OM4)
096TUF-T4191D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 96 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
096ZUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 96 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
144EUF-T4100D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 144 F, Single-mode (OS2)
144EUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 144 F, Single-mode (OS2)
144KUF-T4130D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 144 F, 62.5 µm multimode (OM1)
144TUF-T4131D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 144 F, 50 µm multimode (OM2)
144TUF-T4180D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 144 F, 50 µm multimode (OM3)
144TUF-T4190D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 144 F, 50 µm multimode (OM4)
144TUF-T4191D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 144 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
144ZUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 144 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
192EUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 192 F, Single-mode (OS2)
192KUF-T4130D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 192 F, 62.5 µm multimode (OM1)
192TUF-T4131D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 192 F, 50 µm multimode (OM2)
192TUF-T4180D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 192 F, 50 µm multimode (OM3)
192TUF-T4190D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 192 F, 50 µm multimode (OM4)
192TUF-T4191D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 192 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
192ZUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 192 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
216EUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 216 F, Single-mode (OS2)
216KUF-T4130D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 216 F, 62.5 µm multimode (OM1)
216TUF-T4131D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 216 F, 50 µm multimode (OM2)
216TUF-T4180D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 216 F, 50 µm multimode (OM3)
216TUF-T4190D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 216 F, 50 µm multimode (OM4)
216TUF-T4191D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 216 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
216ZUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 216 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
288EUF-T4100D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 288 F, Single-mode (OS2)
288EUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 288 F, Single-mode (OS2)
288KUF-T4130D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 288 F, 62.5 µm multimode (OM1)
288TUF-T4131D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 288 F, 50 µm multimode (OM2)
288TUF-T4180D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 288 F, 50 µm multimode (OM3)
288TUF-T4190D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 288 F, 50 µm multimode (OM4)
288TUF-T4191D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 288 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
288ZUF-T4101D20 FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser, 288 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)