008U6J-32325E2G
FREEDM™ Breakout Tight Buffer Indoor/Outdoor Cable (2.0 mm) FREEDM™ Breakout Tight Buffer Indoor/Outdoor Cable (2.0 mm)
Especificações gerais
Número do produto | 008U6J-32325E2G |
Tipo de cabo | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno/externo |
Tipo de produto | Blindagem dielétrica |
Categoria da fibra | ClearCurve® ZBL |
Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | UT-VQ(ZN)H(ZN)BH |
Aplicação | Duto, Riser vertical, uso geral, Horizontal |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
Reação ao Fogo | Dca, s1a, d1, a1 |
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Impermeabilidade | IEC 60794-1-22 método F5B |
Teste de propagação de chamas | Retardador de chama de acordo com IEC 60332-1-2 (cabo único) e IEC 60332-3-24 (maço de cabos) |
Requisitos de Reação ao Fogo | Reação ao fogo de acordo com EN 50575 e EN 13501-6 |
Densidade de fumaça | Baixa emissão de fumaça de acordo com IEC 61034 |
Teste de conteúdo de halogênio | Halogênio zero de acordo com IEC 60754-1 |
Nível de corrosão | Não corrosivo de acordo com IEC 60754-2 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -5 °C para 50 °C (23 °F para 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -20 °C para 60 °C (-4 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -25 °C para 70 °C (-13 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Marcação do cabo | Metre - Handset - CE 17 EN 50575 Dca-s1a,d1,a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - FREEDM(TM) UT-VQ(ZN)H(ZN)BH 8F E9/125 ZBL TB3 2.0 LSZH(TM)/FRNC |
Elemento central | Dielétrico com revestimento FRNC / LSZH |
Contagem da fibra | 8 |
Número de fios de rasgamento | 1 |
Cor da capa externa | Preto |
Diâmetro de proteção | 900 µm |
Material da capa externa | Retardador de chama, não corrosivo/baixa emissão de fumaça, material de halogênio zero (FRNC/LSZH) |
Diâmetro do elemento central | 3,4 mm |
Espessura nominal do revestimento externo | 1,2 mm |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Blindagem de fio de vidro laminado |
Fibras por subunidade | 1 |
Número de subunidades | 8 |
Cor da subunidade | Cinza com número de subunidade impresso |
Diâmetro da subunidade | 2 mm |
Material da capa da subunidade | Retardador de chama, não corrosivo/baixa emissão de fumaça, material de halogênio zero (FRNC/LSZH) |
Espessura nominal da capa da subunidade | 0,35 mm |
Blindagem de elementos de resistência à tração da subunidade | Membros de reforço de fio de aramida |
Fita | Expansível em água |
Elementos e/ou Armadura de resistência à tração | Blindagem de fio de vidro laminado |
Subunidade de cor do tight buffer | Amarelo, Branco, Branco, Branco, Branco, Branco, Branco, Branco |
Subunidade de cor do tight buffer | Amarelo, Branco, Branco, Branco, Branco, Branco, Branco, Branco |
Tipo de tight buffer | TB3 (fácil de decapar até 10 cm) |
Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento | 2000 N/10 cm |
Resistência a esmagamento (reversível), cabo externo | 2000 N/10 cm |
Carga calorífica | 1,97 MJ/m |
Resistência à tração máx. para instalação | 2000 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 210 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 160 mm |
Diâmetro externo nominal | 10,6 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 113 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 2000 m |
Tecnologia impermeável
Aplicações externas (OSP)
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
UV e micróbio resistente
Pode ser instalado em dutos ou canalizações
Núcleo do cabo seco por meio de fitas e elementos hidroexpansíveis
Permite a preparação de cabo eficiente e de fácil manuseio em aplicações internas/externas
Fios de vidro laminado
Melhoria de resistência a roedores
Diâmetro e raio de curvatura pequenos
Fácil instalação em áreas com restrição de espaço
TB3 tight buffered construction
Easy and consistent stripping over 10 cm
Flame retardant
LSZH/FRNC