text.skipToContent text.skipToNavigation

012EPU-43122A2G

Loose Tube Circuit Integrity Indoor/Outdoor Cable  Loose Tube Circuit Integrity Indoor/Outdoor Cable

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 012EPU-43122A2G
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Interno/externo
Tipo de produto Blindagem dielétrica
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Classificação de chama LSZH™/FRNC
Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) U-DQ(ZN)BH
Aplicação Duto,  uso geral,  Horizontal,  Riser vertical 
Geometria do cabo Redondo
Normas
Padrões da fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
Reação ao Fogo Cca, s2, d1, a1
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Impermeabilidade IEC 60794-1-22 método F5B
Teste de propagação de chamas Retardador de chama de acordo com IEC 60332-1-2 (cabo único) e IEC 60332-3-24 (maço de cabos)
Requisitos de Reação ao Fogo Reação ao fogo de acordo com EN 50575 e EN 13501-6
Densidade de fumaça Baixa emissão de fumaça de acordo com IEC 61034
Teste de conteúdo de halogênio Halogênio zero de acordo com IEC 60754-1
Nível de corrosão Não corrosivo de acordo com IEC 60754-2
Integridade do circuito IEC 60331-25 (90 min a 750 °C)
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo Meter - Handset - CE 17 EN 50575 Cca-s2, d1, a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - U-DQ(ZN)BH 12 E9 LT 2.0 LSZH(TM)/FRNC
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 12
Número de fios de rasgamento 1
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Retardador de chama, não corrosivo/baixa emissão de fumaça, material de halogênio zero (FRNC/LSZH)
Espessura nominal do revestimento externo 1,95 mm
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja, Verde
Diâmetro do tubo de buffer 1,95 mm
Diâmetro do elemento central 6,1 mm
Número de tubos ativos 3
Número de elementos de enchimento 3
Número de elementos de enchimento de fios de vidro 6
Número de posições do tubo 6
Fita Fita de mica
Elementos e/ou Armadura de resistência à tração Blindagem de fio de vidro laminado dilatável
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom
Fibras por tubo
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento 2000 N/10 cm
Resistência à tração máx. para instalação 5000 N
Raio mín. de curvatura de instalação 325 mm
Raio mín. de curvatura de operação 245 mm
Diâmetro externo nominal 16,1 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 274 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Circuit integrity technology
Tunnel and secured areas applications
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
UV e micróbio resistente
Pode ser instalado em dutos ou canalizações
Dry core
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor or indoor/outdoor applications
Fios de vidro laminado
Melhoria de resistência a roedores
Fibras / tubos de buffer código de cores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificação dos tubos e fibras individuais
SZ-encalhado, design tubo solto
Isola as fibras do rigores de instalação e ambientais e facilita o acesso mid-span
Flame retardant
LSZH/FRNC