text.skipToContent text.skipToNavigation

004KPU-43108A2G

Loose Tube Circuit Integrity Indoor/Outdoor Cable  Loose Tube Circuit Integrity Indoor/Outdoor Cable

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 004KPU-43108A2G
Métodos de instalação Duto,  Horizontal,  Riser 
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Interno/externo
Tipo de produto Blindagem dielétrica
Categoria da fibra 62,5 µm MM (OM1)
Classificação de chama LSZH™/FRNC
Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) U-DQ(ZN)BH
Geometria do cabo Redondo
Normas
Reação ao Fogo Cca, s2, d1, a1
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Teste de propagação de chamas Retardador de chama de acordo com IEC 60332-1-2 (cabo único) e IEC 60332-3-24 (maço de cabos)
Requisitos de Reação ao Fogo Reação ao fogo de acordo com EN 50575 e EN 13501-6
Densidade de fumaça Baixa emissão de fumaça de acordo com IEC 61034
Teste de conteúdo de halogênio Halogênio zero de acordo com IEC 60754-1
Nível de corrosão Não corrosivo de acordo com IEC 60754-2
Integridade do circuito IEC 60331-25 (90 min a 750 °C)
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo Meter - Handset - CE 17 EN 50575 Cca-s2, d1, a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - U-DQ(ZN)BH 4 OM1 LT 2.0 LSZH(TM)/FRNC
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 4
Número de fios de rasgamento 1
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Retardador de chama, não corrosivo/baixa emissão de fumaça, material de halogênio zero (FRNC/LSZH)
Espessura nominal do revestimento externo 1,95 mm
Cor do tubo de buffer Azul
Diâmetro do tubo de buffer 1,95 mm
Diâmetro do elemento central 6,1 mm
Número de tubos ativos 1
Número de elementos de enchimento 5
Número de elementos de enchimento de fios de vidro 6
Número de posições do tubo 6
Fita Fita de mica
Elementos e/ou Armadura de resistência à tração Blindagem de fio de vidro laminado dilatável
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom
Fibras por tubo
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento 2000 N/10 cm
Resistência à tração máx. para instalação 5000 N
Raio mín. de curvatura de instalação 325 mm
Raio mín. de curvatura de operação 245 mm
Diâmetro externo nominal 16,2 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 274 kg/km
Max. cable length per reel/drum 4000 m
Circuit integrity technology
Tunnel and secured areas applications
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
UV e micróbio resistente
Pode ser instalado em dutos ou canalizações
Dry core
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor or indoor/outdoor applications
Fios de vidro laminado
Melhoria de resistência a roedores
Fibras / tubos de buffer código de cores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificação dos tubos e fibras individuais
SZ-encalhado, design tubo solto
Isola as fibras do rigores de instalação e ambientais e facilita o acesso mid-span
Flame retardant

LSZH/FRNC