002T58-35390-GR
Cabo tight buffered Zipcord, Plenum Cabo tight buffered Zipcord, Plenum
Especificações gerais
| Número do produto | 002T58-35390-GR |
| Métodos de instalação | Horizontal, Plenum, Riser |
| Tipo de cabo | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de produto | Interconectar |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
| Geometria do cabo | Redondo |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Projeto e critérios de teste | ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 60 °C (32 °F para 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | 0 °C para 70 °C (32 °F para 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
| Contagem da fibra | 2 |
| Cor da capa externa | Verde |
| Material da capa externa | Retardador de chama |
| Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
| Número de subunidades | 2 |
| Cor do tight buffer | Azul, Branco |
| Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
Especificações mecânicas
| Resistência à tração máx., longo prazo | 100 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo | 220 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 50 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 10 mm |
| Diâmetro externo nominal | 2 mm x 4,45 mm |
Dimensões
| Peso do Cabo | 74 kg/km |
Membro de reforço totalmente dielétrico
Durabilidade mecânica