Cierre de la UCNCP
Capacidade máxima de fibra de emenda
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| S46998-A2-A160 | Fechamento da cúpula UCNCP 9-20 com sistema MAX, com sistema de tampa mecânica | |
| S46998-A2-A134 | ||
| S46998-A2-A130 | UCNCP Closures, 5-18, with mechanical sealing | |
| S46998-A2-A181 | UCNCP Closures, 9-24 MAX, with heat-shrink sealing | |
| S46998-A2-A118 | UCNCP Closures, 9-28 MAX, with mechanical sealing | |
| S46998-A2-A46 | UCNCP Closures, 9-20 in-line closure, E-type | |
| S46998-A2-A41 | UCNCP Closures, 7-10 in-line closure, S-type | |
| S46998-A2-A117 | UCNCP Closures, 9-24 MAX, with mechanical sealing | |
| S46998-A2-A164 | UCNCP Closures, 9-24 MAX, with mechanical sealing and extra buffer tube storage | |
| S46998-A2-A185 | UCNCP Closures, 9-28 MAX, with heat-shrink sealing and extra buffer tube storage | |
| S46998-A2-A42 | Cierres de UCNCP, 7 a 20, tipo S | |
| S46998-A2-A184 | Cierre en bóveda UCNCP 9-24 con sistema MAX, tapa termocontraíble y almacenamiento más grande para el búfer, cierre en bóveda UCNCP 9-24 con sello termocontraíble | |
| S46998-A2-A45 | Cierres de UCNCP, 7 a 20, tipo E | |
| S46998-A2-A132 | Cierre de la UCNCP | |
| S46998-A2-A165 | Cierre de la tapa UCNCP 9 a 28 con sistema MAX, tapa mecánica y almacenamiento más grande para el búfer | |
| S46998-A2-A43 | Cierres de UCNCP, 9 a 20, tipo S | |
| S46998-A2-A182 | Cierre de la tapa UCNCP 9-28 con sistema MAX, tapa termocontraíble, cierre en bóveda UCNCP 9-28 con sello termocontraíble | |
| S46998-A2-A163 | UCNCP Closures, 9-20 MAX, with mechanical sealing and extra buffer tube storage | |
| S46998-A2-A40 | UCNCP Closures, 5-10 in-line closure, S-type | |
| S46998-A2-A180 | UCNCP 9-20 Cúpula Cierre con sistema MAX, con tapa de extremo termorretráctil | |
| S46998-A2-A183 | Cierre de la tapa UCNCP 9 a 20 con sistema MAX, tapa termocontraíble y almacenamiento más grande para el búfer, cierre de la tapa UCNCP 9 a 20 con sello termocontraíble | |
| S46998-A2-A44 | Cierres de UCNCP, 7 a 10, tipo E | |
| S46998-A2-A133 | Cierre de la UCNCP | |
| S46998-A2-A135 | Cierre de la UCNCP | |
| S46998-A2-A131 | Cierre de la UCNCP |