text.skipToContent text.skipToNavigation

Produtos

Número do produto Nome do produto
S46998-A2-A160 Fechamento da cúpula UCNCP 9-20 com sistema MAX, com sistema de tampa mecânica
S46998-A2-A134
S46998-A2-A130
S46998-A2-A181 Fechamento da cúpula UCNCP 9-24 com sistema MAX, com sistema de fechamento termocontrátil, fechamento da cúpula UCNCP 9-24, com vedação termocontrátil
S46998-A2-A118 Fechamento da cúpula UCNCP 9-28 com sistema MAX, com tampa mecânica
S46998-A2-A46 Encerramentos da UCNCP, 9-20, tipo-E
S46998-A2-A41 Encerramentos da UCNCP, 7-10, tipo-S
S46998-A2-A117 Fechamento da cúpula UCNCP 9-24 com sistema MAX, com tampa mecânica
S46998-A2-A164 Fechamento da cúpula UCNCP 9-24 com sistema MAX, com sistema de tampa mecânica e armazenamento extra de tubo loose
S46998-A2-A185 Fechamento da cúpula UCNCP 9-28 com sistema MAX, com sistema de fechamento termocontrátil e armazenamento extra de buffer, fechamento de cúpula UCNCP 9-28, com vedação termocontrátil
S46998-A2-A42 Encerramentos da UCNCP, 7-20, tipo-S
S46998-A2-A184 Fechamento da cúpula UCNCP 9-24 com sistema MAX, com sistema de fechamento termocontrátil e armazenamento extra de tubo loose, fechamento da cúpula UCNCP 9-24, com vedação termocontrátil
S46998-A2-A45 Encerramentos da UCNCP, 7-20, tipo-E
S46998-A2-A132
S46998-A2-A165 Fechamento da cúpula UCNCP 9-28 com sistema MAX, com tampa mecânica e armazenamento extra de buffer
S46998-A2-A43 Encerramentos da UCNCP, 9-20, tipo-S
S46998-A2-A182 Fechamento da cúpula UCNCP 9-28 com sistema MAX, com sistema de fechamento termocontrátil, fechamento da cúpula UCNCP 9-28, com vedação termocontrátil
S46998-A2-A163 Fechamento da cúpula UCNCP 9-20 com sistema MAX, com tampa mecânica e armazenamento extra de buffer
S46998-A2-A40 Encerramentos da UCNCP, 5-10, tipo-S
S46998-A2-A180 UCNCP 20/09 Dome Encerramento com sistema MAX, com tampa encolher-calor
S46998-A2-A183 Fechamento da cúpula UCNCP 9-20 com sistema MAX, com sistema de fechamento termocontrátil e armazenamento extra de buffer, fechamento da cúpula UCNCP 9-20, com vedação termocontrátil
S46998-A2-A44 Encerramentos da UCNCP, 7-10, tipo-E
S46998-A2-A133
S46998-A2-A135
S46998-A2-A131