text.skipToContent text.skipToNavigation

Produtos

Número do produto Nome do produto
C45402-Z3-C31 FRECAP, válvula para teste de estanqueidade
C46197-A7-A66 Bandeja de emenda padrão para 12 protetores de emenda, pacote com 10
C46197-A7-A69 Organizador de emenda redonda para 12 protetores para emendas redondas, para bandeja de emenda padrão
C46197-A7-A70 Bandeja de emenda padrão para 12 protetores de emenda, pacote com 2
C46197-K11-C32 Bandeja de emenda MFT para 24 protetores de emenda termocontrátil, sem articulação, pacote individual
C46197-K11-C33 Bandeja de emenda MFT para 24 protetores de emenda redonda, sem articulação, pacote individual
C46197-K11-C8 Acessórios de fecho
C46197-K17-C220 Acessórios de fecho
C46197-K17-C23 Acessórios de fecho
C46197-K17-C5 Acessórios de fecho
C46197-K17-C6 Acessórios de fecho
C46197-K5-B8 Acessórios de fecho
C46197-K8-C48 Plugue falso para a porta de entrada do cabo principal, UCNCP 9
C46197-K8-C49 Acessórios de fecho
S45754-A3-C72 Acessórios de fecho
S45754-A3-R21 Acessórios de fecho
S45754-A3-R25 Acessórios de fecho
S45754-A3-R54 Bandeja de emenda com tampa, para protetores de emenda termocontrátil (HSP)
S45754-A3-R55 Kit de bandeja de emenda, 10x bandeja MFT + 10x tampa, para protetores de emenda termocontrátil (HSP)
S45754-A3-R60 Acessórios de fecho
S45754-A3-R69 Acessórios de fecho
S45756-M2-A3 Fita de vedação para UCA 3-6 e UCTA 4-10, 10 rolos
S45756-M3-A2 Acessórios de fecho
S45756-M3-A4 Acessórios de fecho
S45756-M3-A9 Kit para alívio de tensão, 10x alívio de tensão
S45756-M4-A25 Sealing tape for UCNP / UCNCP 4/5 (170 x 25 mm + 170 x 35 mm)
S45756-M4-A26 Sealing tape for UCNP / UCNCP 6/7 (215 x 25 mm + 215 x 35 mm)
S45756-M4-A27 Fita de vedação para ser usada entre a metade de um sistema de fechamento, UCNCP 9
S45756-M5-A1 Aparelho suspenso, para uma instalação aérea entre postes
S45756-M5-A2 Aparelho de fixação em parede/poste, para fixação em fachada ou poste
S45756-M5-A4 Acessórios de fecho
S45756-M5-A7 Kit de teste de vazamento, 1x válvula, 1x plugue, 1x pasta de vedação (tubo de 20g)
S45756-M5-A9 Acessórios de fecho
S45756-M7-A4 Acessórios de fecho
S46998-A0019-R067 Acessórios de fecho
S46998-A19-R20 Kit de aterramento, 2x cabo de aterramento, 260 mm x 2,5 mm
S46998-A19-R21 Acessórios de fecho
S46998-A19-R22 Aparelho de fixação em mesa, para fixar a caixa de emenda para instalação do cabo
S46998-A19-R23 Aparelho de fixação em parede/poste, para fixação em fachada ou poste
S46998-A19-R24 Conjunto de troca do sistema de fechamento, para substituir o sistema de fechamento inteiro no caso de danos
S46998-A19-R25 Conjunto de reparo do sistema de fechamento, ferramenta de suporte para substituir um sistema de fechamento danificado
S46998-A19-R26 Conjunto de reparo de segmento em gel, conjunto para substituir danos nos elementos de vedação
S46998-A19-R27 Kit de plugue falso, 2x plugue falso para portas não usadas
S46998-A19-R28 Kit de adaptador de cabo, para cabo de 6x6,0-13 mm
S46998-A19-R29 Ferramenta de troca de cabo, suporte para retirar um cabo usado do sistema
S46998-A19-R40 Acessórios de fecho
S46998-A19-R41 Acessórios de fecho
S46998-A19-R42 Acessórios de fecho
S46998-A19-R43 Acessórios de fecho
S46998-A19-R47 Acessórios de fecho
S46998-A19-R48 Acessórios de fecho
S46998-A19-R50 Acessórios de fecho
S46998-A19-R51 Acessórios de fecho
S46998-A19-R63 Acessórios de fecho
S46998-A2-R100 Roteamento de fibra e conjunto de suporte de bandeja, inclui 3 bandejas de emenda SE para protetor para emenda redonda
S46998-A2-R101 Roteamento de fibra e conjunto de suporte de bandeja, inclui 3 bandejas de emenda SE para protetor para emendas termocontrátil
S46998-A2-R103 Bandeja SE para 12 protetores de emenda termocontrátil, pacote com 5
S46998-A2-R104 Bandeja SE para 12 protetores de emenda termocontrátil, pacote com 4
S46998-A2-R112 Acessórios de fecho
S46998-A2-R113 Acessórios de fecho
S46998-A2-R114 Acessórios de fecho
S46998-A2-R117 Closure Accessories, Armazenamento adicional para tubos protetores (tamanho 9-20), para 25 tubos, cada um com até 4,1 m de comprimento, apenas para o tamanho 9-20
S46998-A2-R118 Armazenamento adicional para tubos protetores (tamanho 9-24), para 18 tubos, cada um com até 3,8 m de comprimento, apenas para o tamanho 9-24
S46998-A2-R119 Closure Accessories, Armazenamento adicional para tubos protetores (tamanho 9-28), para 12 tubos, cada um com até 3,6 m de comprimento, apenas para o tamanho 9-28
S46998-A2-R120 Acessórios de fecho
S46998-A2-R121 Acessórios de fecho
S46998-A2-R122 Acessórios de fecho
S46998-A2-R123 Acessórios de fecho
S46998-A2-R131 Tampa sobressalente para guia de fibra MAX, pacote com 10
S46998-A2-R132 Tampa sobressalente para elemento de distribuição MAX, pacote com 2
S46998-A2-R135 Acessórios de fecho
S46998-A2-R136 Acessórios de fecho
S46998-A2-R139 Acessórios de fecho
S46998-A2-R145 Acessórios de fecho
S46998-A2-R152 Tampa para bandeja de emenda SC Max
S46998-A2-R153 Tampa para bandeja de emenda SE Max
S46998-A2-R170 Fita de vedação para cabos pequenos, 19 mm x 4,5 m, pacote com 2 peças
S46998-A2-R182 Acessórios de fecho
S46998-A2-R200 Acessórios de fecho
S46998-A2-R201 Acessórios de fecho
S46998-A2-R235 Acessórios de fecho
S46998-A2-R236 Acessórios de fecho
S46998-A2-R238 Acessórios de fecho
S46998-A2-R245 Bandeja de emenda SE para splitter ou sensor de água, preto
S46998-A2-R267 Acessórios de fecho
S46998-A2-R269 Acessórios de fecho
S46998-A2-R272 Tampa mecânica - kit de reparo UCNCP MAX
S46998-A2-R276 Acessórios de fecho
S46998-A2-R313 Acessórios de fecho
S46998-A2-R319 Acessórios de fecho
S46998-A2-R335 Acessórios de fecho
S46998-A2-R337 Acessórios de fecho
S46998-A2-R39 Acessórios de fecho
S46998-A2-R40 Sistema de fechamento UCNCP 9, mecânico
S46998-A2-R61 Acessórios de fecho
S46998-A2-R70 Acessórios de fecho
S46998-A2-R72 Kit de ventilação - Adaptador do tubo central, 1 por 6 com 6 peças, tubo de proteção 7Y NF-900 mm de comprimento
S46998-A2-R81 Acessórios de fecho
S46998-A2-R82 Acessórios de fecho
S46998-A2-R83 Acessórios de fecho
S46998-A2-R84 Acessórios de fecho
S46998-A2-R85 Acessórios de fecho
S46998-A2-R90 Conjunto de roteamento de fibra e suporte de bandeja para 6 bandejas de emenda SC ou 3 SE
S46998-A2-R91 Acessórios de fecho
S46998-A2-R92 Acessórios de fecho
S46998-A2-R98 Roteamento de fibra e conjunto de suporte de bandeja, inclui 6 bandejas de emenda SC para protetor para emenda redonda
S46998-A2-R99 Roteamento de fibra e conjunto de suporte de bandeja, inclui 6 bandejas de emenda SC para protetor para emenda termocontrátil
S46998-A22-R2 Acessórios de fecho
S46998-A22-R4 Acessórios de fecho
S46998-A22-R5 Acessórios de fecho
S46998-A22-R9 Acessórios de fecho
S46998-A4-A1 Acessórios de fecho
S46998-A4-A40 Acessórios de fecho
S46998-A4-A41 Acessórios de fecho
S46998-A4-A48 Acessórios de fecho
S46998-A4-A60 Bandeja de emenda MFT para 24 protetores de emenda termocontrátil, preto, pacote com 10
S46998-A4-A61 Bandeja de emendas MFT para 24 protetores de emenda redonda, preto, 10 peças
S46998-A4-A75 Acessórios de fecho
S46998-A6-R1 Acessórios de fecho
S46998-A6-R2 Acessórios de fecho
S46998-M0001-A003 Aparelho suspenso para caixas de emenda UCNCP 5, 7, 9
S46998-M1-A3 Acessórios de fecho
S46998-M1-A4 Acessórios de fecho
S46998-M1-A5 Fixação em parede e poste para UCNCP 9
S46998-M3-A11 Kit de ventilação - Adaptador do tubo central, 1 por 6 com tubos espirais, 6 m
S46998-M8-A1 Acessórios de fecho
S46998-M8-A2 Acessórios de fecho
S46998-M8-A3 Acessórios de fecho
S46998-M8-A4 Conjunto para portas ovais UCNCP 9, taxa de retração de 95-26 mm
S46998-M8-A5 Acessórios de fecho
S46998-M8-A6 Acessórios de fecho
S46999-Z12-A1 Acessórios de fecho