80611486558
2178 Caja de empalme S/LS/LL/SL 2178 Caja de empalme S/LS/LL/SL
Especificações gerais
Número do produto | 80611486558 |
Aplicação | Redes de acesso |
Ambiente | Externo |
Tipo de cabo | Derivação, expressa |
Tipo de produto | Caixa de emenda |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Compliance | Not Available |
Projeto
Tipo de caixa de emenda | Metade aparafusada |
Tipo de vedação | Impermeável |
Dimensões
Altura | 215,9 mm |
Largura | 233,7 mm |
Profundidade | 556,3 mm |