80611486749
2178 Splice Closure XL/XLB/XSB 2178-XSB-EG-1T
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto | 80611486749 |
Aplicação | Redes de acesso |
Ambiente | Externo |
Tipo de cabo | Derivação, expressa |
Tipo de produto | Caixa de emenda |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Compliance | Not Available |
Projeto
Tipo de caixa de emenda | Metade aparafusada |
Número de bandejas de emenda | 2 |
Tipo de vedação | Impermeável |
Dimensões
Altura | 117 mm |
Largura | 256,5 mm |
Profundidade | 370 mm |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | 1-Tray 2532 Single Fusion, 3-Cable kits, 2 Ground studs |