BPEO-CT1-08E-08SC-PY08-BR
Caixa Terminal BPEO-CT1 1 bandeja de emenda, 1 bandeja de splitter, 8 pigtails SCAPC, 8 adaptadores SCAPC, 1 ECAM porta oval, 8 ECAM FRP
Especificações gerais
Número do produto | BPEO-CT1-08E-08SC-PY08-BR |
Ambiente | Externo |
Tipo de cabo | Derivação, expressa |
Tipo de montagem | Montagem em poste |
Tipo de produto | Caixa terminal de emenda |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -25 °C para 75 °C (-13 °F para 167 °F ) |
Projeto
Armazenamento de buffer | Instalado |
Capacidade (número de emendas) | 24 |
Fixação do membro central para o cabo principal | Sim |
Forma da caixa de emenda | Cúpula |
Tipo de caixa de emenda | Topo |
Logotipo do cliente na carcaça | Sob demanda |
Contagem de porta de cabo de distribuição | 2 |
Contagem de porta de distribuição | 2 |
Alcance do cabo de distribuição | 4 mm para 12 mm |
Tipo de cabo drop | Pixian |
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja | 12 |
Contagem de porta circular do cabo principal | 2 |
Contagem de porta oval do cabo principal | 1 |
Alcance do cabo principal | 5 mm para 11 mm |
Contagem máxima de bandejas (SC) | 4 |
Contagem máxima de bandejas (SE) | 2 |
Número de adaptadores drop | 8 |
Tipo de vedação | Mecânico |
Dimensões
Altura | 354 mm |
Largura | 281 mm |
Profundidade | 1195 mm |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
16 Portas para Drop + 2 Portas para Derivação
Alta capacidade de serviço, mais clientes por caixa
Design restringe o acesso às bandejas e desconexão acidental durante ativação
Redução de falhas em campo e consequentemente diminuição de custos (OPEX)
Suporta conectorização em campo
Permite cabos de assinante com comprimentos personalizados e variados
Permite conectorização no nível do solo para posterior inserção na CTO
Redução de Perdas no sistema (Melhor controle da qualidade de conectorização )
Compatível com sistema mecânico ECAM
Sistema de vedação totalmente mecânico, evitando o uso de sopradores térmicos ou outras ferramentas especiais