text.skipToContent text.skipToNavigation

BPEO-CT1-16E-00SC-0000-BR

Caixa Terminal BPEO-CT1  1 bandeja de emenda, 1 bandeja de splitter, 1 ECAM porta oval, 16 ECAM FRP

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number BPEO-CT1-16E-00SC-0000-BR
Ambiente Externo
Tipo de cabo Derivação, expressa
Tipo de montagem Montagem em poste 
Tipo de produto Caixa terminal de emenda
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -25 °C  to  75 °C    (-13 °F  to  167 °F    )
Projeto
Armazenamento de buffer Instalado
Capacidade (número de emendas) 24
Fixação do membro central para o cabo principal Sim
Forma da caixa de emenda Cúpula
Tipo de caixa de emenda Topo
Logotipo do cliente na carcaça Sob demanda
Contagem de porta de cabo de distribuição 2
Contagem de porta de distribuição 2
Alcance do cabo de distribuição 4 mm  to  12 mm   
Tipo de cabo drop Pixian
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja 12
Contagem de porta circular do cabo principal 2
Contagem de porta oval do cabo principal 1
Alcance do cabo principal 5 mm  to  11 mm   
Contagem máxima de bandejas (SC) 4
Contagem máxima de bandejas (SE) 2
Número de adaptadores drop 16
Tipo de vedação Mecânico
Módulo divisor 1x8
Dimensões
Altura 354 mm
Largura 281 mm
Profundidade 1195 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
16 drop ports + 2 ports for derivation
High service capability, and more subscribers per closure
Design with access restricted to the trays to avoid accidental disconnections during subscriber activation
Reduce failures on network side, while reducing OPEX costs
Works with field termination for drop cables
Capability for customized drop cable lengths for different applications
Allows field connector termination on ground level before entering the closure
Reduce connector and time waste (Better quality and consistency of the connector termination process)
Fully compatible with mechanical system ECAM
Cable entry system fully mechanical, avoiding the use of special tools or heat