text.skipToContent text.skipToNavigation

BPEO-CT1-16E-16SC-1116-BR

Caixa Terminal BPEO-CT1  1 bandeja de emenda, 1 bandeja de splitter, 1 splitter 1x16 SCAPC, 16 adaptadores SCAPC, 1 ECAM porta oval, 16 ECAM FRP

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto BPEO-CT1-16E-16SC-1116-BR
Ambiente Externo
Tipo de cabo Derivação, expressa
Tipo de montagem Montagem em poste 
Tipo de produto Caixa terminal de emenda
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -25 °C  para  75 °C    (-13 °F  para  167 °F    )
Projeto
Armazenamento de buffer Instalado
Capacidade (número de emendas) 24
Fixação do membro central para o cabo principal Sim
Forma da caixa de emenda Cúpula
Tipo de caixa de emenda Topo
Logotipo do cliente na carcaça Sob demanda
Contagem de porta de cabo de distribuição 2
Contagem de porta de distribuição 2
Alcance do cabo de distribuição 4 mm  para  12 mm   
Tipo de cabo drop Pixian
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja 12
Contagem de porta circular do cabo principal 2
Contagem de porta oval do cabo principal 1
Alcance do cabo principal 5 mm  para  11 mm   
Contagem máxima de bandejas (SC) 4
Contagem máxima de bandejas (SE) 2
Número de adaptadores drop 16
Tipo de vedação Mecânico
Dimensões
Altura 354 mm
Largura 281 mm
Profundidade 1195 mm
Comprimento 0 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
16 Portas para Drop + 2 Portas para Derivação
Alta capacidade de serviço, mais clientes por caixa
Design restringe o acesso às bandejas e desconexão acidental durante ativação
Redução de falhas em campo e consequentemente diminuição de custos (OPEX)
Suporta conectorização em campo
Permite cabos de assinante com comprimentos personalizados e variados
Permite conectorização no nível do solo para posterior inserção na CTO
Redução de Perdas no sistema (Melhor controle da qualidade de conectorização )
Compatível com sistema mecânico ECAM
Sistema de vedação totalmente mecânico, evitando o uso de sopradores térmicos ou outras ferramentas especiais