text.skipToContent text.skipToNavigation

BPEO-CT1-16E-16SC-PE16-BR

Caixa Terminal BPEO-CT1  1 bandeja de emenda, 1 bandeja de splitter, 16 pigtails SCAPC cores TIA/EIA, 16 adaptadores SCAPC, 1 ECAM porta oval, 16 ECAM FRP

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto BPEO-CT1-16E-16SC-PE16-BR
Ambiente Externo
Tipo de montagem Montagem em poste 
Tipo de produto Caixa terminal de emenda
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -25 °C  para  75 °C    (-13 °F  para  167 °F    )
Projeto
Armazenamento de buffer Instalado
Capacidade (número de emendas) 24
Fixação do membro central para o cabo principal Sim
Forma da caixa de emenda Cúpula
Tipo de caixa de emenda Topo
Logotipo do cliente na carcaça Sob demanda
Contagem de porta de cabo de distribuição 2
Contagem de porta de distribuição 2
Alcance do cabo de distribuição 4 mm  para  12 mm   
Tipo de cabo drop Pixian
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja 12
Contagem de porta circular do cabo principal 2
Contagem de porta oval do cabo principal 1
Alcance do cabo principal 5 mm  para  11 mm   
Contagem máxima de bandejas (SC) 4
Contagem máxima de bandejas (SE) 2
Número de adaptadores drop 16
Tipo de vedação Mecânico
Dimensões
Altura 354 mm
Largura 281 mm
Profundidade 1195 mm
Comprimento 0 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
16 Portas para Drop + 2 Portas para Derivação
Alta capacidade de serviço, mais clientes por caixa
Design restringe o acesso às bandejas e desconexão acidental durante ativação
Redução de falhas em campo e consequentemente diminuição de custos (OPEX)
Suporta conectorização em campo
Permite cabos de assinante com comprimentos personalizados e variados
Permite conectorização no nível do solo para posterior inserção na CTO
Redução de Perdas no sistema (Melhor controle da qualidade de conectorização )
Compatível com sistema mecânico ECAM
Sistema de vedação totalmente mecânico, evitando o uso de sopradores térmicos ou outras ferramentas especiais