CEFO-TCT1-012-PCS-STD
CEFO TC caixa de emenda optica com fechamento termocontrátil 12F, fechamento Termocontrátil, diâmetro de cabo até 13,5 mm, inclui: bandeja de emendas, protetores de emenda, e suportes de fixação
Especificações gerais
Número do produto | CEFO-TCT1-012-PCS-STD |
Ambiente | Externo |
Tipo de cabo | Derivação, expressa |
Tipo de produto | Caixa de emenda |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -25 °C para 75 °C (-13 °F para 167 °F ) |
Projeto
Armazenamento de buffer | Instalado |
Forma da caixa de emenda | Cúpula |
Contagem de porta de cabo de distribuição | 2 |
Alcance do cabo de distribuição | 8 mm para 13,5 mm |
Capacidade da fibra | 12 |
Contagem de porta oval do cabo principal | 1 |
Alcance do cabo principal | 8 mm para 13,5 mm |
Capacidade máxima da fibra de emenda | 12 emendas |
Tipo de vedação | Termorretrátil |
Dimensões
Altura | 305 mm |
Diâmetro externo | 175 mm |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |