text.skipToContent text.skipToNavigation

CEFO-TCT2-036-PCS-STD

CEFO TC caixa de emenda optica com fechamento termocontrátil  36F, fechamento Termocontrátil, diâmetro de cabo até 22 mm, inclui: bandeja de emendas, protetores de emenda, e suportes de fixação

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto CEFO-TCT2-036-PCS-STD
Ambiente Externo
Tipo de cabo Derivação, expressa
Tipo de produto Caixa de emenda
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -25 °C  para  75 °C    (-13 °F  para  167 °F    )
Projeto
Armazenamento de buffer Instalado
Forma da caixa de emenda Cúpula
Contagem de porta de cabo de distribuição 6
Alcance do cabo de distribuição 8 mm  para  22 mm   
Capacidade da fibra 36
Contagem de porta oval do cabo principal 1
Alcance do cabo principal 11 mm  para  22 mm   
Capacidade máxima da fibra de emenda 36 emendas
Tipo de vedação Termorretrátil
Dimensões
Altura 502 mm
Diâmetro externo 215 mm
Comprimento 0 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1