text.skipToContent text.skipToNavigation

CEFO-TCT2-096-PCS-STD

CEFO TC caixa de emenda optica com fechamento termocontrátil  96F, fechamento Termocontrátil, diâmetro de cabo até 22 mm, inclui: bandeja de emendas, protetores de emenda, e suportes de fixação

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto CEFO-TCT2-096-PCS-STD
Ambiente Externo
Tipo de cabo Derivação, expressa
Tipo de produto Caixa de emenda
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -25 °C  para  75 °C    (-13 °F  para  167 °F    )
Projeto
Armazenamento de buffer Instalado
Forma da caixa de emenda Cúpula
Contagem de porta de cabo de distribuição 6
Alcance do cabo de distribuição 8 mm  para  22 mm   
Capacidade da fibra 96
Contagem de porta oval do cabo principal 1
Alcance do cabo principal 11 mm  para  22 mm   
Capacidade máxima da fibra de emenda 96 emendas
Tipo de vedação Termorretrátil
Dimensões
Altura 600 mm
Diâmetro externo 215 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1