text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A19-A10

FRECAP Closure with MAX system  FRECAP gel-sealed dome closure, size 9-20

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Suporte de divisor Sim
Carcaça à prova de balas Não
Fixação do membro central para o cabo principal Sim
Forma da caixa de emenda Cúpula
Bandejas coloridas Sob demanda
Contagem de emenda de crimpagem por bandeja 12
Suporte protetor de emenda de crimpagem Sim
Logotipo do cliente na carcaça Sob demanda
Contagem de porta de cabo de distribuição 4
Alcance do cabo de distribuição 6 mm  para  25 mm   
Sistema de armazenamento de buffer extra Sob demanda
Sistema de aterramento Métrico
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja SC 6
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja SE 12
Suporte protetor de emenda termorretrátil Sim
Contagem de porta circular do cabo principal 2
Contagem de porta oval do cabo principal 0
Alcance do cabo principal 6 mm  para  25 mm   
Número máx. de bandejas 48 SC / 24 SE
Capacidade máxima da fibra de emenda 288 termorretrátil / 576 crimpagem
Contagem máxima de bandejas (SC) 48
Contagem máxima de bandejas (SE) 24
Número de portas para cabos de distribuição/drop 6
Tipo de vedação Gel
Tamanho por capacidade de emenda de fibra 288
Tipo de bandeja de emenda SC/SE
Contagem de emenda SplicePak por bandeja 0
Suporte protetor de emenda SplicePak Não
Módulo divisor 1x32
Cabos suportados MinicaboMicrocabo
Sistema MÁX.
Bandejas pré-instaladas Sob demanda
Bandeja do sensor de água Sob demanda
Ambiente de trabalho Bueiro / subterrâneo
Dimensões
Comprimento 0 mm
Informações de pedido
Idioma das instruções de instalação "en/ge, other languages on demand"
Unidades por entrega 1/1
Shipping Width 750 mm
Shipping Depth 290 mm
Adequado para linhas enterradas, em duto ou aéreas
Para aplicação direta e em ramificação
Acesso rápido e fácil a bandejas de emenda individuais
Vedação da caixa de emenda feita de gel reutilizável
Classificado IP 68