text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A19-A15

FRECAP Closure with MAX system  Fechamento da cúpula com vedação em gel FRECAP, tamanho 9-28, com armazenamento extra do tubo protetor

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Suporte de divisor Sim
Carcaça à prova de balas Não
Fixação do membro central para o cabo principal Sim
Forma da caixa de emenda Cúpula
Bandejas coloridas Sob demanda
Contagem de emenda de crimpagem por bandeja 12
Suporte protetor de emenda de crimpagem Sim
Logotipo do cliente na carcaça Sob demanda
Contagem de porta de cabo de distribuição 4
Alcance do cabo de distribuição 6 mm  para  25 mm   
Sistema de armazenamento de buffer extra Instalado
Sistema de aterramento Métrico
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja SC 6
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja SE 12
Suporte protetor de emenda termorretrátil Sim
Contagem de porta circular do cabo principal 2
Contagem de porta oval do cabo principal 0
Número máx. de bandejas 60 SC / 30 SE
Capacidade máxima da fibra de emenda 360 termorretrátil / 720 crimpagem
Contagem máxima de bandejas (SC) 60
Contagem máxima de bandejas (SE) 30
Número de portas para cabos de distribuição/drop 6
Tipo de vedação Gel
Tamanho por capacidade de emenda de fibra 360
Tipo de bandeja de emenda SC/SE
Contagem de emenda SplicePak por bandeja 0
Suporte protetor de emenda SplicePak Não
Módulo divisor 1x32
Cabos suportados Minicabo
Sistema MÁX.
Bandejas pré-instaladas Sob demanda
Bandeja do sensor de água Sob demanda
Ambiente de trabalho Bueiro / subterrâneo
Informações de pedido
Idioma das instruções de instalação en/ge, other languages on demand
Unidades por entrega 1/1
Shipping Width 880 mm
Shipping Depth 290 mm
Adequado para linhas enterradas, em duto ou aéreas
Para aplicação direta e em ramificação
Acesso rápido e fácil a bandejas de emenda individuais
Vedação da caixa de emenda feita de gel reutilizável
Classificado IP 68