text.skipToContent text.skipToNavigation

S45754-A3-A75

UCAO 3-6 Encerramento In-line  UCAO 3-6 Encerramento In-line

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Suporte de divisor Não
Armazenamento de buffer Instalado
Carcaça à prova de balas Não
Fixação do membro central para o cabo principal Sim
Forma da caixa de emenda Em linha
Bandejas coloridas Não
Contagem de emenda de crimpagem por bandeja 0
Suporte protetor de emenda de crimpagem Não
Logotipo do cliente na carcaça Sob demanda
Contagem de porta de cabo de distribuição 2
Alcance do cabo de distribuição 5 mm  para  18 mm   
Sistema de aterramento Métrico
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja 12
Suporte protetor de emenda termorretrátil Sim
Contagem de porta circular do cabo principal 2
Contagem de porta oval do cabo principal 0
Número máx. de bandejas 2 próprios
Capacidade máxima da fibra de emenda 24 emendas
Contagem máxima de bandejas 2
Número de portas para cabos de distribuição/drop 4
Número de adaptadores drop 0
Tipo de vedação Fita adesiva
Tamanho por capacidade de emenda de fibra 24
Tipo de bandeja de emenda Próprio
Contagem de emenda SplicePak por bandeja 0
Suporte protetor de emenda SplicePak Não
Cabos suportados Cabo drop plano
Sistema Próprio
Bandejas pré-instaladas Sob demanda
Bandeja do sensor de água Não
Ambiente de trabalho Poste / parede / subterrâneo
Informações de pedido
Shipping Width 320 mm
Shipping Depth 140 mm
Unidades por entrega 1/1
Adequado para enterramento direto, instalações de orifícios de entrada ou de buraco para mão e aéreas
Para aplicações diretas e em ramificação
As entradas do cabo principal também podem ser usadas para acesso em sangria (tubos protetores em sangria)
Acesso rápido e fácil a bandejas de emenda individuais
Capacidade para até 24 emendas
Vedação da caixa de emenda feita de silicone reutilizável
Classificado IP 68