text.skipToContent text.skipToNavigation

S45754-A3-A56

UCAO 4-9 Multi-Function Bandeja In-line Encerramento  UCAO 4-9 Multi-Function Bandeja In-line Encerramento

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Suporte de divisor Sim
Armazenamento de buffer Instalado
Carcaça à prova de balas Não
Fixação do membro central para o cabo principal Sim
Bandejas coloridas Não
Contagem de emenda de crimpagem por bandeja 24
Suporte protetor de emenda de crimpagem Sim
Logotipo do cliente na carcaça Sob demanda
Contagem de porta de cabo de distribuição 2
Alcance do cabo de distribuição 8 mm  para  13 mm   
Sistema de aterramento Métrico
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja 24
Suporte protetor de emenda termorretrátil Sim
Contagem de porta circular do cabo principal 2
Contagem de porta oval do cabo principal 0
Capacidade máxima da fibra de emenda 144 emendas
Contagem máxima de bandejas 6
Tipo de bandeja de emenda MFT
Contagem de emenda SplicePak por bandeja 12
Suporte protetor de emenda SplicePak Sim
Módulo divisor 1x32
Cabos suportados Cabo drop plano
Sistema MFT
Bandejas pré-instaladas Sob demanda
Bandeja do sensor de água Não
Informações de pedido
Shipping Width 180 mm
Shipping Depth 125 mm
Unidades por entrega 1/1
Adequado para linhas enterradas, em duto ou aéreas
Para aplicação direta e em ramificação
Acesso rápido e fácil a bandejas de emenda individuais
Capacidade para até 168 emendas
Vedação da caixa de emenda feita de silicone reutilizável
IP 68