S45754-A3-A59
UCAO 4-9 Multi-Function Bandeja In-line Encerramento Caixa de emenda linear UCAO 4-9, com vedação de ilhós de silicone
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Suporte de divisor | Sim |
| Carcaça à prova de balas | Não |
| Fixação do membro central para o cabo principal | Sim |
| Forma da caixa de emenda | Em linha |
| Bandejas coloridas | Não |
| Contagem de emenda de crimpagem por bandeja | 24 |
| Suporte protetor de emenda de crimpagem | Sim |
| Logotipo do cliente na carcaça | Pedido separadamente |
| Contagem de porta de cabo de distribuição | 2 |
| Alcance do cabo de distribuição | 6 mm para 21 mm |
| Sistema de armazenamento de buffer extra | Instalado |
| Sistema de aterramento | Métrico |
| Contagem de emenda termorretrátil por bandeja MFT | 24 |
| Contagem de emenda termorretrátil por bandeja SC | 24 |
| Contagem de emenda termorretrátil por bandeja SE | 24 |
| Suporte protetor de emenda termorretrátil | Sim |
| Contagem de porta circular do cabo principal | 2 |
| Contagem de porta oval do cabo principal | 0 |
| Número máx. de bandejas | MFT 7 |
| Capacidade máxima da fibra de emenda | 168 emendas |
| Contagem máxima de bandejas | 7 |
| Número de portas para cabos de distribuição/drop | 4 |
| Tipo de vedação | Acessórios de compressão |
| Tamanho por capacidade de emenda de fibra | 168 |
| Tipo de bandeja de emenda | MFT |
| Contagem de emenda SplicePak por bandeja | 12 |
| Suporte protetor de emenda SplicePak | Sim |
| Cabos suportados | Cabo drop Figura-8 |
| Sistema | MFT |
| Bandejas pré-instaladas | Pedido separadamente |
| Bandeja do sensor de água | Pedido separadamente |
| Ambiente de trabalho | Poste / parede / subterrâneo |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
| Shipping Width | 410 mm |
| Shipping Depth | 160 mm |
Adequado para linhas enterradas, em duto ou aéreas
Para aplicação direta e em ramificação
Acesso rápido e fácil a bandejas de emenda individuais
Capacidade para até 168 emendas
Vedação da caixa de emenda feita de silicone reutilizável
IP 68