UM-9HRBR0HRBR-2-1108-U-BR
Kit de Expansión OptiTap® - UCAO com fechamento mecânico, 9 portas OptiTap®, 1 splitter 1x8, 1 pigtail SC/APC (porta de expansão)
Especificaciones generales
| Número del producto | UM-9HRBR0HRBR-2-1108-U-BR |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de cabo | Derivação, expressa |
| Tipo de produto | Caixa terminal de emenda |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Alcance do cabo principal | 6 mm a 15 mm |
| Tipo de vedação | Isolador |
| Tipo de bandeja de emenda | MFT |
Dimensões
| Altura | 186 mm |
| Largura | 157 mm |
| Profundidade | 421 mm |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Proteção do investimento
Caixas UCAO MS já instaladas podem ser ampliadas em até 4 portas OptiTap®
Aumento de capacidade
Aumento na capacidade de portas OptiTap® da UCAO MS, de 16 a hasta 20 puertos por terminal.
Flexibilidade para provedores de redes neutras
Provedores de redes neutras têm maior flexibilidade em atender a demandas de novos clientes