S46998-A2-A164
Encerramento da UCNCP UCNCP 9-24 com sistema MAX, com sistema de tampa mecânica e armazenamento extra de tubo loose
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Suporte de divisor | Sim |
| Carcaça à prova de balas | Não |
| Fixação do membro central para o cabo principal | Sim |
| Forma da caixa de emenda | Cúpula |
| Bandejas coloridas | Sob demanda |
| Contagem de emenda de crimpagem por bandeja | 12 |
| Suporte protetor de emenda de crimpagem | Sim |
| Logotipo do cliente na carcaça | Sob demanda |
| Contagem de porta de cabo de distribuição | 6 |
| Alcance do cabo de distribuição | 12 mm bis 25 mm |
| Sistema de armazenamento de buffer extra | Instalado |
| Sistema de aterramento | Polegada |
| Contagem de emenda termorretrátil por bandeja SC | 6 |
| Contagem de emenda termorretrátil por bandeja SE | 12 |
| Suporte protetor de emenda termorretrátil | Sim |
| Contagem de porta circular do cabo principal | 2 |
| Contagem de porta oval do cabo principal | 0 |
| Número máx. de bandejas | 36 SC / 18 SE |
| Capacidade máxima da fibra de emenda | 216 termorretrátil / 432 crimpagem |
| Contagem máxima de bandejas (SC) | 36 |
| Contagem máxima de bandejas (SE) | 18 |
| Número de portas para cabos de distribuição/drop | 2 (1 entrada e 1 saída) 6 cortes |
| Número de bandejas de emenda | 18 |
| Tipo de vedação | Mecânico |
| Tamanho por capacidade de emenda de fibra | 216 |
| Tipo de bandeja de emenda | SC/SE |
| Contagem de emenda SplicePak por bandeja | 0 |
| Suporte protetor de emenda SplicePak | Não |
| Módulo divisor | De 1x2 a 1x32 |
| Cabos suportados | Standard cable, SST Drop Cable, Minicable |
| Sistema | MÁX. |
| Bandejas pré-instaladas | Sob demanda |
| Bandeja do sensor de água | Sob demanda |
| Ambiente de trabalho | Bueiro / subterrâneo |
Informações de pedido
| Shipping Width | 635 mm |
| Shipping Depth | 245 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |