U3-8CDH-0GFE-6-1108-FW-WW
OptiSheath® Multipurpose Enclosure 1X(1X8) Splitter/MiniModule, 6X Trays, with 8 single fiber OptiTap™ connectors
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Armazenamento de buffer | Instalado |
Bandejas coloridas | Sob demanda |
Contagem de porta de cabo de distribuição | 6 |
Alcance do cabo de distribuição | 10 mm para 14 mm |
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja | 24 |
Capacidade máxima da fibra de emenda | 144 emendas |
Contagem máxima de bandejas | 6 |
Número de adaptadores drop | 8 |
Tipo de vedação | Acessórios de compressão |
Módulo divisor | 1x8 |
Cabos suportados | Cabo drop plano |
Bandejas pré-instaladas | Sob demanda |
Dimensões
Altura | 365 mm |
Largura | 365 mm |
Profundidade | 150 mm |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Depth | 160 mm |
OptiTip® MT Connector compatible with FlexNAP™ System, MDU terminals, FDT stubbed terminals
OptiTap® Cable Assembly connector ports for customer drop terminations
Smaller more compact size
IP68 Rated
Faster deployment enabling speed to revenue
Up to 16 drop ports (8, 12, or 16)
Individual strain-relief for better/easier cable preparation
Mounting for all applications: aerial (pole and hanging), faç
Please specify bracket type when ordering.
Flexible for many network scenarios
Splitters can be accommodated including adding capacity after initial installation
Highly reliable system with high closure sealing performance
Sealed, hardened plastic enclosure protects components from harmful UV rays, moisture, dust, chemicals and extreme temperatures