text.skipToContent text.skipToNavigation

U3-8CDH-8GFE-6-1116-FW-WW

OptiSheath® Multipurpose Enclosure  16 in-line with 16 single fiber OptiTap adapters

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Suporte de divisor Sim
Armazenamento de buffer Instalado
Carcaça à prova de balas Não
Fixação do membro central para o cabo principal Sim
Bandejas coloridas Não
Suporte protetor de emenda de crimpagem Não
Logotipo do cliente na carcaça Sob demanda
Contagem de porta de cabo de distribuição 3
Alcance do cabo de distribuição 3 mm  para  17 mm   
Sistema de aterramento Métrico
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja 24
Suporte protetor de emenda termorretrátil Sim
Contagem de porta circular do cabo principal 2
Capacidade máxima da fibra de emenda 144 emendas
Contagem máxima de bandejas 6
Número de adaptadores drop 16
Número de portas 6
Suporte protetor de emenda SplicePak Sim
Módulo divisor 1x16
Cabos suportados Cabo drop planoMinicaboCabo MiniXtend®Compatível com microduto
Sistema Próprio
Válvula de teste Incluído
Bandejas pré-instaladas Sim
Bandeja do sensor de água Não
Informações de pedido
Idioma das instruções de instalação EN/ES other languages on demand
Unidades por entrega 1/1
Shipping Width 160 mm
Shipping Depth 365 mm
OptiTip® MT Connector compatible with FlexNAP™ System, MDU terminals, FDT stubbed terminals
OptiTap® Cable Assembly connector ports for customer drop terminations
Smaller more compact size
IP68 Rated
Faster deployment enabling speed to revenue
Up to 16 drop ports (8, 12, or 16)
Individual strain-relief for better/easier cable preparation
Mounting for all applications: aerial (pole and hanging), faç
Please specify bracket type when ordering.
Flexible for many network scenarios
Splitters can be accommodated including adding capacity after initial installation
Highly reliable system with high closure sealing performance
Sealed, hardened plastic enclosure protects components from harmful UV rays, moisture, dust, chemicals and extreme temperatures