UR-BOX
Conectores de empalme Presslok™ UR, Caja
You might also be interested in
General Specifications
Product Number | UR-BOX |
EAN Code | 4059496712580 |
Tipo de producto | Conector de empalme de cobre |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Composición | Relleno de gel |
N.º de conexiones | Dos o tres (2 o 3) |
Tipo de conector | Parte superior |
Conductor | AWG 26-19 |
Rango de conductor | 0,4 mm to 0,9 mm |
Informaciones del pedido
Método de embalaje | Caja |
Unidades por entrega | 1000/1 |
Instalación rápida
Facil de utilizar
Amplio rango de diámetros de los conductores mas comunes
Gel de relleno aplicado en la fábrica
Versiones sin gel para oficinas centrales