text.skipToContent text.skipToNavigation

95-000-04-NL

Fiber Optic Connector Accessories  CamSplice™ Mechanical Splice, no logo (6 pack)

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 95-000-04-NL
Código EAN 4056418338477
Tipo de produto Emendas mecânicas
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Especificações mecânicas - Conector
Cabo com resistência à tração de 250 µm e 900 µm 2,2 N
Dimensões
Largura 4,2 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem 6 Mechanical Splices
Unidades por entrega 6/1