TKT-OPTISNAP-CF
Kit de ferramentas para conector OptiSnap® Kit de ferramentas para conector OptiSnap®
Especificações gerais
Número do produto | TKT-OPTISNAP-CF |
Código EAN | 4056418199573 |
Tipo de produto | Ferramentas e kits de ferramentas do conector |
Compatibilidade | Compatível com LC, SC e ST® |
Tecnologia | Sem epóxi/sem polimento |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Dimensões
Altura | 25 cm |
Largura | 35 cm |
Profundidade | 9 cm |
Peso | 2,5 kg |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | Ferramenta de instalação OptiSnap®, clivador de fibra plana, adaptador VFL em 1,25 mm, ferramenta de crimpagem, placa de medição, ferramentas de preparação de fibra, ferramentas de limpeza de fibra |
Unidades por entrega | 1/1 |
Sem epóxi/sem polimento ou outros consumíveis necessários
Instalação rápida e fácil, em média menos de um minuto por conector
Tecnologia de emenda mecânica confiável e comprovada
Mais de 40 milhões de conectores implantados em várias aplicações
Não há necessidade de energia elétrica para fornos ou luzes
Reduz a complexidade