text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit de ferramentas para conector OptiSnap®

Com tecnologia comprovada de conector instalável em campo, as terminações de fibra usando o sistema de conector OptiSnap® são rápidas, fáceis e confiáveis. A tecnologia de emenda mecânica de alta precisão da Corning permite que as redes de fibra óptica sejam instaladas de forma rápida e econômica. O sinal de realimentação go/no-go da Corning permite que o instalador verifique se a instalação foi realizada corretamente na primeira vez, todas as vezes. Insira a fibra, ative o atuador e observe a luz de aprovado/reprovado acender, inspirando confiança em cada conector instalado. O ferrolho de cerâmica polida de fábrica oferece qualidade superior para geometria de extremidade. O conector OptiSnap® monomodo está disponível em polimento de contato ultrafísico (UPC) ou polimento de contato físico angular (APC), oferecendo um grau de desempenho superior para suas terminações de campo. Com rápido tempo de instalação e baixa perda por inserção, o sistema de conector OptiSnap oferece uma boa alternativa para emenda por fusão. A instalação é tão fácil quanto descascar, limpar, clivar, ativar e crimpar.
Compatibilidade LC/SC/Compatível com ST®

Produtos

Número do produto Nome do produto
TKT-OPTISNAP-CF OptiSnap™ High-Performance Connector Toolkit
TKT-OptiSnap™-CF OptiSnap™ High-Performance Connector Toolkit
TL-OSE OptiSnap™ High-Performance Connector Toolkit