No Polish Connectors Plus (NPC+)
O No Polish Connector Plus (NPC+™) é o conector de fibra instalável em campo mais rápido e simples da Corning, concebido para proporcionar um desempenho ótico fiável com o mínimo de ferramentas e formação. Com uma face terminal polida de fábrica e um design de emenda mecânica sem ferramentas, o NPC+ permite que os técnicos obtenham terminações consistentes e de elevada qualidade em segundos, sem necessidade de polimento em campo, emenda por fusão ou ferramentas de instalação proprietárias. Projetado para velocidade, simplicidade e desempenho, o NPC+ é ideal para reparações de ligações de acesso, trabalhos de restauro e terminações de fibra sob demanda sempre que seja necessário um formato de conector SC ou LC.
Polido
Tipo de conector
Categoria da fibra
Cor da carcaça
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| NPCP-SCA-60 | Conector Livre de Polimento Além disso, SC APC, FS, 250 μm e 900 μm | |
| NPCP-SC-OM34-120-C | Sem conectores poloneses Plus (NPC+) | |
| NPCP-SC-OM2-120-C | Sem conectores poloneses Plus (NPC+) | |
| NPCP-LCU-SM-12 | Sem conectores poloneses Plus (NPC+) | |
| NPCP-LC-OM2-12 | Sem conectores poloneses Plus (NPC+) | |
| NPCP-LC-OM4-12 | Conector Livre de Polimento Além disso, SC APC, FS, 250 μm e 900 μm | |
| NPCP-SCA-120-C | Conector Livre de Polimento Além disso, SC APC, FS, 250/900μm (inclui um EasyCleaver e uma trava para fibras com cobertura semi-tight) | |
| NPCP-SCA-48 | Conector Livre de Polimento Além disso, SC APC, FS, 250 μm e 900 μm | |
| NPCP-SC-OM2-48 | Sem conectores poloneses Plus (NPC+) | |
| NPCP-SC-OM34-48 | Sem conectores poloneses Plus (NPC+) | |
| NPCP-SCU-SM-120-C | Sem conectores poloneses Plus (NPC+) | |
| NPCP-SCU-SM-48 | Sem conectores poloneses Plus (NPC+) | |
| NPCP-LCA-SM-12 | Sem conectores poloneses Plus (NPC+) |