CAM-SPLICE-CC
Fiber Optic Connector Accessories CamSplice™ Mechanical Splice, ClearCurve® compatible
Especificações gerais
Número do produto | CAM-SPLICE-CC |
Tipo de produto | Ferramentas e kits de ferramentas do conector |
Compatibilidade | Cabos de fibra ClearCurve® |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto - Conector
Cor da carcaça | Preto |
Especificações mecânicas - Conector
Cabo com resistência à tração de 250 µm e 900 µm, não crimpado | 2,2 N |
Cabo com resistência à tração de 900 µm, crimpado | 4,4 N |
Dimensões
Largura | 4,2 mm |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | "25 Mechanical Splices, 50 Boots" |
Unidades por entrega | 25/1 |