text.skipToContent text.skipToNavigation

TL-UCP

UniCam® High-Performance Installation Toolkit  UniCam® High-Performance Installation Toolkit

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto TL-UCP
Tipo de produto Ferramentas e kits de ferramentas do conector
Compatibilidade UniCam®
Tecnologia Sem epóxi/sem polimento
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Installation tool, VFL adapter for LC
Unidades por entrega 1/1
Fibras com terminações monomodo e multimodo
Diversas opções de instalação
Caixa de transporte conveniente
Minimiza o tempo de instalação e desmontagem
Sinal de feedback visual (TKT-UNICAM-PFC)
Confirmação de terminação
UniCam® Connector Flat Cleaver (FBC-007)
Superior cleave performance