text.skipToContent text.skipToNavigation

95-051-98-SP

Anaerobic Connector, LC  50 µm multimodo (OM2)

Envia normalmente em 30 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 95-051-98-SP
Código EAN 4056418201245
Categoria da fibra 50 µm MM (OM2)
Tipo de produto Conectores instaláveis em campo
Logotipo da Corning Sim
Codificado (segurança) Não
Tecnologia Polimento em campo (anaeróbico)
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Padrão de ciclo de temperatura ≤ 0.3 dB IL, -40° to +75°C, 21 cycles
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  75 °C    (-40 °F  para  167 °F    )
Projeto - Conector
Tipo de conector LC
Cor da carcaça Preto
Cor do boot Preto
Material do ferrolho Cerâmico
Especificações ópticas - Conector
Perda por inserção, máx. 0,75 dB
Refletância ≤ -26 dB
Perda por inserção, típica ≤ 0.1 dB
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm)
Método de embalagem Embalagem individual
Unidades por entrega 1/1
Quick-cura epóxi
Não há lâmpadas ou fornos necessários
O mínimo de ferramentas e sem gel índice de correspondência
Baixo custo de instalação
Mão polido para perda mínima de inserção
Confiabilidade e desempenho óptico