TKT-UNICAM-PFC
UniCam® High-Performance Installation Toolkit compatível com LC, SC e ST®
Especificações gerais
Número do produto | TKT-UNICAM-PFC |
Código EAN | 4042673619444 |
Categoria do produto | Produto fundamental / Fastship |
Tipo de produto | Ferramentas e kits de ferramentas do conector |
Compatibilidade | Compatível com LC, SC e ST® |
Tecnologia | Sem epóxi/sem polimento |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Dimensões
Altura | 48,26 cm |
Largura | 35,56 cm |
Profundidade | 19,69 cm |
Peso | 3,9 kg |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | "UniCam® High-Performance Installation Tool, Flat Fiber Cleaver, VFL Adapters in 1.25 mm and 2.50 mm, Gauge Card, Fiber Preparation Tools, Fiber Cleaning Tools" |
Unidades por entrega | 1/1 |
Fibras com terminações monomodo e multimodo
Diversas opções de instalação
Caixa de transporte conveniente
Minimiza o tempo de instalação e desmontagem
Sinal de feedback visual (TKT-UNICAM-PFC)
Confirmação de terminação
UniCam® Connector Flat Cleaver (FBC-007)
Superior cleave performance