text.skipToContent text.skipToNavigation

80611327745

No Polish Connectors  NPC LC/OM4/250/900 (60 QTY)

Envia normalmente em 7 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 80611327745
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3/OM4)
Tipo de produto Conectores instaláveis em campo
Tecnologia Sem epóxi/sem polimento
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Em conformidade com os requisitos ambientais e mecânicos da TIA/EIA-568-D.3,  GR-1081, Emissão 1 seção 4.3 rendimento,  Requisitos de perda de inserção de GR-1081-CORE, edição 1 (GR-326-CORE, edição 4) ciclo térmico e idade térmica; o desempenho da reflexão traseira era típico de um conector de emenda mecânica com índice de gel correspondente 
Condições ambientais
Padrão de ciclo de temperatura ≤ 0.2 dB IL, -10° to +60°C, 21 cycles
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  85 °C    (-40 °F  para  185 °F    )
Projeto - Conector
Tipo de conector LC
Cor da carcaça Verde-água
Material do ferrolho Yttria-stabilized Zirconia
Especificações mecânicas - Conector
Diâmetro externo da fibra nominal 125 µm
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21
Especificações ópticas - Conector
Polida UPC
Perda por inserção, máx. 0,75 dB
Perda por inserção, típica 0,2 dB
Refletância, típica < -30 dB
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem 60 piece box. Minimum Order Quantity: 60 PCE
Unidades por entrega 60/1
Field Termination
Right cable length with no cable slack to store
Simple Assembly Tool
Fast, easy installation
250/900 µm connectors and jacketed connectors available
Potentially improve supply chain and inventory management
Factory-Polished fiber stub in ferrule
No on-site polish or adhesives required
No Tool Investment
Enables maximum deployment speed by eliminating the purchase of installation tools and fiber cleavers (Easy Cleaver Combos)