text.skipToContent text.skipToNavigation

95-000-50-Z

UniCam® Connectors  ST® compatible, 62.5 µm Multimode (OM1), Amber

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 95-000-50-Z
Tipo de produto Conectores instaláveis em campo
Categoria da fibra 62,5 µm MM (OM1)
Logotipo da Corning Sim
Codificado (segurança) Não
Technology No-Epoxy/No-Polish
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação 0 °C  to  60 °C    (32 °F  to  140 °F    )
Projeto - Conector
Tipo de conector Compatível com ST®
Cor da carcaça Âmbar
Cor do boot Bege
Material do ferrolho Cerâmico
Especificações mecânicas - Conector
Diâmetro externo da fibra nominal 125 µm
Resistência à tração do cabo revestido 50 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21
Cabo com resistência à tração de 900 µm Mudança de 4,9 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Especificações ópticas - Conector
Perda por inserção, máx. 0,5 dB
Refletância ≤ -26 dB
Ordering Information
Packaging Method Organizer Pack
Package Contents 25 connectors, 25 boots (900 µm)
Units per Delivery 25/1