95-200-51
General Specifications
| Product Number | 95-200-51 |
| Tipo de produto | Conectores instaláveis em campo |
| Categoria do produto | Produto fundamental / Fastship |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Logotipo da Corning | Sim |
| Keyed (security) | No |
| Technology | No-Epoxy/No-Polish |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C to 75 °C (-40 °F to 167 °F ) |
Projeto - Conector
| Tipo de conector | Compatível com ST® |
| Cor da carcaça | Âmbar |
| Cor do boot | Azul |
Especificações mecânicas - Conector
| Diâmetro externo da fibra nominal | 125 µm |
| Resistência à tração do cabo revestido | 44 N |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21 |
| Cabo com resistência à tração de 900 µm | Mudança de 4,9 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Especificações ópticas - Conector
| Polida | UPC |
| Perda por inserção, máx. | 0,5 dB |
| Refletância | < -55 dB |
Ordering Information
| Package Contents | Connector, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm) |
| Packaging Method | Individual Pack |
| Units per Delivery | 1/1 |