text.skipToContent text.skipToNavigation

95-200-KS-Z

UniCam® Connectors  LC, Keyed, Single-mode (OS2), Slate

Envia normalmente em 7 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 95-200-KS-Z
Tipo de produto Conectores instaláveis em campo
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Logotipo da Corning Sim
Codificado (segurança) Sim
Tecnologia Sem epóxi/sem polimento
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Aprovado na EIA/TIA 568-B.3 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  75 °C    (-40 °F  para  167 °F    )
Projeto - Conector
Tipo de conector LC
Cor da carcaça Ardósia
Cor do boot Ardósia
Material do ferrolho Cerâmico
Especificações mecânicas - Conector
Diâmetro externo da fibra nominal 125 µm
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21
Cabo com resistência à tração de 900 µm Mudança de 2,2 N (0,5 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Especificações ópticas - Conector
Perda por inserção, máx. 0,5 dB
Refletância < -55 dB
Informações de pedido
Método de embalagem Pacote organizador
Conteúdo da Embalagem 25 keyed connectors, 25 triggers, 25 boots (900 µm)
Unidades por entrega 1/1