text.skipToContent text.skipToNavigation

NPCP-LC-OM2-12

NPC+ (Conector Livre de Polimento)  NPC+ (Conector Livre de Polimento)

Normalmente se envía en 7 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto NPCP-LC-OM2-12
Tipo de produto Conectores instaláveis em campo
Categoria da fibra 50 µm MM (OM2)
Tipo de produto Conectores instaláveis em campo
Tecnologia Sem epóxi/sem polimento
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Em conformidade com os requisitos ambientais e mecânicos da TIA/EIA-568-D.3,  GR-1081, Emissão 1 seção 4.3 rendimento,  Requisitos de perda de inserção de GR-1081-CORE, edição 1 (GR-326-CORE, edição 4) ciclo térmico e idade térmica; o desempenho da reflexão traseira era típico de um conector de emenda mecânica com índice de gel correspondente,  Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  a  85 °C    (-40 °F  a  185 °F    )
Projeto - Conector
Tipo de conector LC
Cor da carcaça Preto
Material do ferrolho Yttria-stabilized Zirconia
Especificações mecânicas - Conector
Diâmetro externo da fibra nominal 125 µm
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21
Especificações ópticas - Conector
Polida UPC
Perda por inserção, máx. 0.75 dB
Refletância, típica < -30 dB
Dimensões
Peso 124 g
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem 12 piece box (12 individually packaged connectors in recyclable PET thermoformed containers). Minimum Order Quantity: 12 PCE
Peso de envio 1439 g
Unidades por entrega 12/1