text.skipToContent text.skipToNavigation

NPCP-SCA-120-C

NPC+ (Conector Livre de Polimento)  SC APC, FS, 250/900μm (inclui um EasyCleaver e uma trava para fibras com cobertura semi-tight)

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto NPCP-SCA-120-C
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de produto Conectores instaláveis em campo
Tecnologia Sem epóxi/sem polimento
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Em conformidade com os requisitos ambientais e mecânicos da TIA/EIA-568-D.3,  GR-1081, Emissão 1 seção 4.3 rendimento,  Requisitos de perda de inserção de GR-1081-CORE, edição 1 (GR-326-CORE, edição 4) ciclo térmico e idade térmica; o desempenho da reflexão traseira era típico de um conector de emenda mecânica com índice de gel correspondente 
Condições ambientais
Padrão de ciclo de temperatura ≤ 0.3 dB IL, -40° to +75°C, 21 cycles
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  75 °C    (-40 °F  para  167 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  85 °C    (-40 °F  para  185 °F    )
Projeto - Conector
Tipo de conector SC
Cor da carcaça Verde
Material do ferrolho Yttria-stabilized Zirconia
Especificações mecânicas - Conector
Diâmetro externo da fibra nominal 125 µm
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21
Especificações ópticas - Conector
Polida APC
Perda por inserção, máx. 0,6 dB
Perda por inserção, típica 0,3 dB
Refletância, típica < -55 dB
Dimensões
Peso 76 g
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem 120 piece box (6 connectors packaged in plastic thermoformed containers, 20 containers per box). One maintenance-free EasyCleaver. One semi-tight buffer clamp. Minimum Order Quantity: 120 PCE
Peso de envio 886 g
Unidades por entrega 120/1