NPC+ (Conector Livre de Polimento)
            
            
                                    Categoria da fibra
                                    
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                
                                    Cor da carcaça
                                    
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                
                                    Polido
                                    
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                
                                    Tipo de conector
                                    
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                        Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| NPCP-LC-OM2-12 | NPC+ (Conector Livre de Polimento) | |
| NPCP-LC-OM4-12 | NPC+ (Conector Livre de Polimento), SC APC, FS, 250 μm e 900 μm | |
| NPCP-LCU-SM-12 | NPC+ (Conector Livre de Polimento) | |
| NPCP-SC-OM2-120-C | NPC+ (Conector Livre de Polimento) | |
| NPCP-SC-OM2-48 | NPC+ (Conector Livre de Polimento) | |
| NPCP-SC-OM34-120-C | NPC+ (Conector Livre de Polimento) | |
| NPCP-SC-OM34-48 | NPC+ (Conector Livre de Polimento) | |
| NPCP-SCA-120-C | NPC+ (Conector Livre de Polimento) SC APC, FS, 250/900μm (inclui um EasyCleaver e uma trava para fibras com cobertura semi-tight) | |
| NPCP-SCA-48 | NPC+ (Conector Livre de Polimento), SC APC, FS, 250 μm e 900 μm | |
| NPCP-SCA-60 | NPC+ (Conector Livre de Polimento), SC APC, FS, 250 μm e 900 μm | |
| NPCP-SCU-SM-120-C | NPC+ (Conector Livre de Polimento) | |
| NPCP-SCU-SM-48 | NPC+ (Conector Livre de Polimento) |