NPCP-LCA-SM-12
No Polish Connectors Plus (NPC+) No Polish Connectors Plus (NPC+)
Especificações gerais
| Número do produto | NPCP-LCA-SM-12 |
| Tipo de produto | Conectores instaláveis em campo |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Tecnologia | Sem epóxi/sem polimento |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | Passed TIA / EIA-568-D.3 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 75 °C (-40 °F para 167 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 85 °C (-40 °F para 185 °F ) |
Projeto - Conector
| Tipo de conector | LC |
| Cor da carcaça | Verde |
| Material do ferrolho | Yttria-stabilized Zirconia |
Especificações mecânicas - Conector
| Diâmetro externo da fibra nominal | 125 µm |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21 |
Especificações ópticas - Conector
| Polida | APC |
| Perda por inserção, máx. | 0.75 dB |
| Refletância, típica | < -55 dB |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | 12 piece box (12 individually packaged connectors in recyclable PET thermoformed containers). Minimum Order Quantity: 12 PCE |
| Unidades por entrega | 12/1 |
Installs in less than 10 seconds after cleaving fiber
Minimizes installation time and accelerates service turn‑up
Tool‑less connector activation
Uses only standard fiber preparation tools, reduces crew tooling cost and simplifies field deployment
Audible and tactile “click” feedback
Provides immediate confirmation of proper termination
Supports both 250 µm and 900 µm fibers
Enables use across a range of fiber and cable types
Single‑reuse capability
Allows deactivation of the splice element and strain relief without additional tools